매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: C2 13 200 0000 0051
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 2.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 2.00m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0051
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 2.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 시스템 케이블링
  • Baureihe 원형 콘넥터 M12
  • Komponente 케이블 어셈블리
  • Beschreibung 한방향 사전 조립방식
  • Steckverbinder 1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • Kabeltyp 구리 케이블 (원형)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0.34 mm²
  • Anschlussart 크림프 터미네이션
  • Schirmung 비차폐
  • Kodierung A-코딩
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Kabeldurchmesser 5.3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV Status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe no
  • REACH ANNEX XIV Stoffe no
  • REACH SVHC Stoffe no
  • California Proposition 65 Stoffe no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland 독일
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140521964
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다