Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.3 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Halogenfri
Version
  • Kabellængde 0,3 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950184
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare