Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Connettore 2
    M12 A-kodning
    Hun Vinklet
    Overstøbt
  • Tipo di cavo Kobberkabel (rund)
  • Descrizione del cavo Halogenfri
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,4 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4 x 0,34 mm²
  • Collegamento Crimpterminering
  • Schermo Uafskærmet
  • Codifica A-kodning
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Diametro del cavo 4,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethan)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140517769
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare