Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0382
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 6.50m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 6.50m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 6.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0382
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 6.50m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 6.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Color (cable) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la Proposición California 65 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141025362
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta