Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Artikelnummer: 21 34 870 0491 150
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 15 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor C21320000000105.
Artikelnummer: 21 34 870 0491 150
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Côté équipement / Traversée de cloison
2
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 15 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0.34 mm²
  • Codering A-coding
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140239197
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare