配套產品
配套產品 新
零件號: C2 13 200 0000 0191
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 7.5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0191
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 7.50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品 新
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Version
  • Kábelhossz 7.5 m
  • Number of cores 3
  • Magfelépítés 3x 0.34 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Kódolás A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Approvals CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140950405
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較