Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140521971
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen