配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Series Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe o parte
  • Connector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Cable length 1,5 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0,34 mm²
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Coding codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141013147
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較