Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
1
Codice prodotto: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
Keystone Patch panel, loaded

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Patch panel
Taglia: Versione Keystone
Note
Confronta
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Codice prodotto: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series preLink®
  • Element Patch panel
Version
  • Size Keystone version
  • Fixing In 19“ racks acc. to IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
  • Pack contents
    24 preLink® RJ45 keystone jack
    24 terminal modules for AWG 22 / 23
    24 cable ties
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Steel sheet
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,607.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140135727
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta