Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Parça numarası: 19 00 000 5079
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
Oluklu contalı
M20
Kablo Çapı: 4 ... 6.5 mm
Çinko döküm
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5079
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series preLink®
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With slotted seal
Technical characteristics
  • Size M20
  • Cable diameter 4 ... 6.5 mm
Material properties
  • Material (accessories) Zinc die-cast
  • Surface (accessories) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 36.45 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140123700
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın