Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 33 000 9820
Jumper Across 2x1 red 16A
Jumper Across 2x1 red 16A

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Plug-in-jumper
2x 1, Omkeren
Polyamide (PA)
RAL 3018 (aardbeienrood)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 33 000 9820
Jumper Across 2x1 red 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Plug-in jumper
  • Descripción del accesorio
    2x 1
    Transverse
Versión
  • Detalles When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Lega di rame
  • Superficie (contactos) stagnato
  • Material (accesorios) Poliammide (PA)
  • Color (accesorios) RAL 3018 (rosso fragola)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 1.653 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192546
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare