Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5113 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5113 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfacce per Bus
  • Specifiche Interfaccia MVB/WTB
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di poli 9
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x
  • Tipi di aggancio Viti esagonali Filettatura 4-40 UNC
  • Confezione
    Piastra
    Flangia a crimpare
    Ferrula a crimpare
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Tensione di esercizio
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Lunghezza di spellatura 5 ... 6 mm
  • Coppia di serraggio
    ≤0,4 Nm Aggancio a vite
    ≤0,3 Nm vite coperchio
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP40
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Lunghezza 61,7 mm
  • Larghezza 31,6 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 68,4 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140158504
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare