Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 6050 170
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set pl
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set pl

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz MVB/WTB
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 6050 170
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set pl
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfaz de bus
  • Especificaciones Interfaz MVB/WTB
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado del cable 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ≤0,3 Nm Tornillo de tapa
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 130 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140216631
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar