Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
46
N.º de referencia: 61 03 001 2010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 2010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
46
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier D-Sub
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse InduCom
  • Type af kappe/hus Skalchassihus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med intern jord
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Version Górne wyprowadzenie kabla
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Trækaflastning Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Låsetype Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Med intern jordplint
  • 2 dele Tak
  • Kan skilles ad Tak
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc die-cast
  • Materiale (skrue) Acero, niquelado
  • Længde 36,9 mm
  • Bredde 31 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 40 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157880
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar