Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
47
Objednací číslo: 61 03 001 0022 010
InduCom 9P side-entry spring/slide w/o
InduCom 9P side-entry spring/slide w/o

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 1
Spring or slide locking
Top/side entry
2x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 001 0022 010
InduCom 9P side-entry spring/slide w/o
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
47
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Without internal earth
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Spring or slide locking
  • ground connection Without internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes one dummy plug
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 40 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 53.6 g
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140222816
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte