Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Osanumero: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Osanumero: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Sin tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 5
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 58 mm
  • Anchura 67,1 mm
  • Altura 17,6 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222595
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare