Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
47
Număr articol: 61 03 001 0317
InduCom 25p special for PCB K screw
InduCom 25p special for PCB K screw

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Adecvat pentru plăci de circuite
Mărime: D-Sub 3
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Gradul de protecţie: IP30
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 61 03 001 0317
InduCom 25p special for PCB K screw
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
47
Detalii produs
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Identificazione InduCom
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Adatto per circuiti stampati
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Serracavo
    In caso di serracavo per un solo cavo, occorre utilizzare l'inserto o il pressacavo DIN 41612.
    In caso di serracavo per uno o due cavi, occorre utilizzare l'inserto e il pressacavo D-Sub o la combinazione flangia e ferrula a crimpare.
  • Tipi di aggancio Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
  • collegamento a terra Senza blocco di terra interno
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
  • Confezione Viti di fissaggio
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm Viti di fissaggio
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (vite) Acciaio nichelato
  • Lunghezza 60,7 mm
  • Larghezza 51,7 mm
  • Altezza 25 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 93,74 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140222618
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați