Protecţie suprasolicitare
Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
Tip blocare
Şurub hexagonal cu şaibă captivă Filet 4-40 UNC
conexiune la împământare
Cu bloc de împământare intern
2 piese
Da
Separabile
Da
Detalii
Codul de piesă include două fişe oarbe
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,4 Nm conexiune la împământare
0,4 Nm şurub capac
0,4 Nm Şurub de blocare
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Material (şurub)
Oţel, placat cu nichel
Lungime
42,4 mm
Lăţime
53 mm
Înălţime
14,8 mm
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)