Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 020 2101
ICC20 CP-Receptacle
ICC20 CP-Receptacle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar
Tamaño: 20
Termoplásticos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 020 2101
ICC20 CP-Receptacle
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Accesorii
  • 제품 시리즈 HARTING ICC
  • 액세서리 유형 Capac de protecţie
  • 액세서리 설명 pentru prize de panou
버전
  • 규격 20
기술적 특성
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (액세서리) Termoplastic
  • 색상 (액세서리) Negru
  • RoHS conform
  • ELV 상태 conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV 물질 Nu este inclus
  • REACH SVHC 물질 Nu este inclus
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nu este inclus
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0,02 kg
  • 원산지 India
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140400375
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467