Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Parça numarası: 19 59 020 0701
ICC20-4/3-MI-CRT
ICC20-4/3-MI-CRT

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Krimp sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Boyut: 20
Kontaklar: 8
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm² Sinyal 1.5 ... 10 mm² Power
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 59 020 0701
ICC20-4/3-MI-CRT
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Ürün detayları
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING ICC
  • Element Inserţii
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Mărime 20
  • Număr de contacte 8
  • Număr contacte de semnal 3
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1x Contact de împământare
  • Specificaţie a contactelor speciale Contact de împământare
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,14 ... 2,5 mm² Semnal
    1,5 ... 10 mm² Power
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conductor împământare (putere) 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Lungime dezizolare 11 mm Han® C: 10 mm²
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 21,02 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140490536
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın