Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Kontakte
12
Steckpartner
1
Gehäuse
10
Cikkszám: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
ICC20 27D-FI-CRT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌10 A
Méret: 20
Érintkezők: 28
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 20
  • Number of contacts 28
  • Number of signal contacts 27
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.018 kg
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140400542
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás