Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0024 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 0,5m
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0024 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 0,5m
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
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M16
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Conector 2 LP 14 + 3 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Exento de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Estructura de núcleo 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Campo de aplicación para función híbrida
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274938
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629