Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Keine Daten verfügbar
Artikelnummer: 61 88 720 0002 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig, halogenfrei, silikonfrei
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 88 720 0002 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Keine Daten verfügbar
Produktdetails
Bezeichnung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 LP 14 + 7-polig
  • Steckverbinder 2
    M16
    Buchse
    12 + 3-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    halogenfrei
    silikonfrei
  • Merkmale
    hochflexibel
    Schleppkettenfähig
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Adernaufbau CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Anwendungsgebiet für Hybridfunktion
Anschlussdaten
  • Nennspannung 60 V DC
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.000 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275010
  • eCl@ss 27060490 Konfektionierte Niederspannungsleitung (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?