Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0002 1000
Hybridcbl. Dunker LAiO1 10,0m HD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 LP 14 + 7 poles
  • Conector 2
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Caracteristici
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • Domeniu de utilizare for hybrid function
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Flame retardancy
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.9 kg
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140275027
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați