Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
Osa number: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connectors
Connector AIDA compliant
preLink® IDC insulation displacement termination
Male
Contacts: 8
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
이 항목은 추가적인 종단 블록이 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
Osa number: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
toote detailid
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 요소 커넥터
  • 사양 AIDA 준수
버전
  • 터미네이션 방법 preLink® IDC 절연 변위 종단
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 RJ45
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 도체 단면적 [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 5 ... 9.5 mm
  • 진동 저항 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Zinc die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 승인규격 DNV GL
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 36 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140135697
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

링크
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare