매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
품번들: 09 45 125 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터
IDC 절연 이동 터미네이션
접점: 12
후드
직선형
규격: 3 A
재료: 폴리카보네이트 (PC)
Notes
비교하다
품번들: 09 45 125 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
6
Tools
1
饰品
1
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Conector de cable
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 12
  • Número de contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado (Datos)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sólido (Datos)
    AWG 16 Power
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Tensión nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro de cable 6 ... 12 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polycarbonate (PC)
  • Color (capota/base) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 35,55 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058927
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다