Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
N.º de referencia: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: Han-Yellock® 60
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
Metálico
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 13 600 0302
Han-Yellock 60 M bulkhead housing, molly
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Yellock®
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
Ausführung
  • Baugröße Han-Yellock® 60
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für Außenanwendungen
  • Lieferumfang 4 Wanddübel inklusive
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Betätigungstemperatur -10 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse passiviert
  • Farbe Gehäuse metallisch
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 157,7 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110571
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN