Ayrıntılar
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
95 mm²
Nominal akım
≤ 650 A
Kontak direnci
≤ 0.3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
42 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
Category 1B acc. to IEC 61373
Darbe direnci
Category 1B acc. to IEC 61373
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS muafiyetleri
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight