Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
部品番号: 09 11 000 6263
Han TC650 female contact 120mm²
Han TC650 female contact 120mm²

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
定格電流: ≤650 A
メス
銅合金
銀メッキ
導体断面積: 120 mm²
ノート
Compare
部品番号: 09 11 000 6263
Han TC650 female contact 120mm²
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 650
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
  • Details Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 120 mm²
  • Nominale stroom ≤ 650 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 42 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 65,16 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713140015524
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare