Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 11 000 6258
Han TC350 PE female contact M10 screw
Han TC350 PE female contact M10 screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PE-kontakt
Nominel strøm: ≤350 A
Hun
Kobberlegering
Forsølvet
Ledertværsnit: 120 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 6258
Han TC350 PE female contact M10 screw
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 350
  • 접점 유형 PE 단자
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 120 mm²
  • 정격 전류 ≤ 350 A
  • 접점 저항 ≤ 0.2 mΩ
  • 조임 토크 14 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 234 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • GTIN 5713140188600
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare