Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
N.º de referencia: 09 33 000 9987
RAIL ENGANCHE SIN BRIDA Han-Snap
RAIL ENGANCHE SIN BRIDA Han-Snap

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elementos de enclavamiento
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
2 elementos de enclavamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9987
RAIL ENGANCHE SIN BRIDA Han-Snap
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Snap®
  • Tipo de accesorio Elementos de enclavamiento
Versión
  • Contenidos del paquete 2 elementos de enclavamiento
Características técnicas
  • Par de apriete 0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Fuerza de retención
    ‌200 N Sin guía
    ‌300 N Con guía
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polycarbonate (PC)
  • Color (accesorios) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140050648
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar