Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9244 004
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Alta resistencia al combustible, Resistencia al ozono, Resistente a la intemperie
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9244 004
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® S
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Hembra Acodado
    Negro
  • Conector 2
    Hembra Acodado
    Rojo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Alta resistencia al combustible
    Resistencia al ozono
    Resistente a la intemperie
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 35 mm²
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 155 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +120 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 11,7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    ISO 4589-2 Índice de oxígeno límite (LOI)
    EN 50618 Resistente a rayos UV
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    ISO 6722-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 290 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140262294
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje