Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 686 9244 003
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,3m
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Rezistenţă înaltă la combustibil, Rezistenţă la ozon, Rezistent la intemperii
Lungimea cablului: 0.3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 686 9244 003
Han S 200 CA-c-b/r 35mm² 0,3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® S
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Mamă Unghiular
    Negru
  • Conector 2
    Mamă Unghiular
    Roşu
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Rezistenţă înaltă la combustibil
    Rezistenţă la ozon
    Rezistent la intemperii
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 1
  • Structură miez 35 mm²
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 155 A
  • Tensiune nominală 1.500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +120 °C nemişcat
    -40 ... +90 °C deplasat
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 stare cuplată
    IP20 când sunt cuplate (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diametru cablu 11,7 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Rezistenţă la ozon
    EN 60811-504 Rezistenţă înaltă la temperatură joasă
    EN 60811-404 Rezistenţă la ulei
    EN 60811-404 Rezistenţă înaltă la combustibil
    EN 60811-404 Rezistenţă la acid
    EN 60811-404 Rezistență la substanţă alcalină
    DIN 51900 Sarcină de incendiu scăzută
    ISO 4589-2 Indice de oxigen limitat (LOI)
    EN 50618 Rezistent la UV
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    ISO 6722-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140262287
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați