Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9256 004
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistencia al calor
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9256 004
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.4m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Han® S
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Connector 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable
    flammenwidrig
    temperaturbeständig
Version
  • Cable length 0,4 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 25 mm²
  • Details
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 130 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +120 °C unbewegt
    -40 ... +90 °C bewegt
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Cable diameter 10,2 mm
Material properties
  • Material (cable) XLPE
  • Colour (cable) schwarz
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140796089
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos