Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok®, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1129
Han® S 120 HSI w. MC M6-blue SLV UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. male contact with M6 bolt termination
    With Tuflok® protection
    With unlocking protection
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Energy Storage Systems
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Wrench size 9
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Posrebrzane
  • Material (hood/housing) Poliamid (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (błękitny)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 21 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140183483
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje