Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
교체 부품
1
Numer Katalogowy: 09 93 001 1302
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
Han® S 120 HBM w. MC M6 red

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M6
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 93 001 1302
Han® S 120 HBM w. MC M6 red
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 120
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base incl. contato macho com terminação de parafuso M6
Versão
  • Número de Pólos 1
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 120 A
  • Tensão Nominal 1.500 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 2
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Torque de aperto ‌4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP40 condição conectada
    IP20 quando conectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 3001 (vermelho sinalização)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 25,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140183506
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare