Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Part number: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Han® S 120 HBM w. MC M6 black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with M6 bolt termination
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 120
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base incl. contacto macho con terminación de perno M6
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 120 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 22,72 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183490
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Instructions
Assembly instructions