Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Spare Part
4
Hoods/Housings
87
Osanumero: 09 12 007 5001
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts
Push-In
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 7
Conductor cross-section: 0.14 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 12 007 5001
Han Q7/0_I_M_PIT_0.14-1.5mm²
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
3
备件
4
上売/底座
87
tuotteen yksityiskohdat
Azonosítás
  • Kategória Binnenwerken
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 7/0
Verzió
  • Lezárási mód Push-In
  • Fajta Mannelijk
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 7
  • PE érintkező Ja
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 1,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 400 V
    400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 17,4 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140451032
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare