Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Proprietăţi material
RoHS
conformité avec exemption
Excepţii RoHS
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids