Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 780 1303 0
Han Q2/0 m str 2x2,5 3m
Han Q2/0 m str 2x2,5 3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Energy supply
DC power output
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 780 1303 0
Han Q2/0 m str 2x2,5 3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Energy supply
  • Specificație DC power output
  • Conector 1 Han® Q 2/0 Male
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Caracteristici TC-ER cable
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Structură miez 2x 2.5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Tipul de curent DC
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276321
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați