매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 20 87 147 3002 100
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Notes
비교하다
품번들: 20 87 147 3002 100
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® Q 4/2 Male
    Hood
    Side entry
  • Connector 2
    Han® Q 4/2 Female
    Hood
    Side entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 4/2x AWG 14
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 780 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262133
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다