Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
Codice prodotto: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite assiale
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Taglia: Han-Compact®
Contatti: 6
Sezione conduttori: 2.5 ... 6 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserti
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Termination method Collegamento a vite assiale
  • Gender Maschio
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact si
  • Details Senza contatti ausiliari
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2,5 ... 6 mm²
  • Rated current (power) 40 A
  • Rated voltage conductor-earth (Power) 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor (Power) 690 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque 1,8 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Argentati
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 44.38 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017306
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Q
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta