Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Part number: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
Han Q 4/2-M-AS-QL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 10 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 006 2663
Han Q 4/2-M-AS-QL
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Product Details
Identificación
  • Categoría Wkłady
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
Versión
  • Método de terminación Axialschraubanschluss
  • Tipo Stift
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE ja
  • Detalles mit Han-Quick Lock® Signalkontakten
Charakterystyka techniczna
  • Sección de conductor
    4 ... 10 mm²
    0,25 ... 1,5 mm² Signal
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie) 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału < 3 mΩ
  • Moment dokręcający 1,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonat (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty) versilbert
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje ja
  • REACH SVHC substancje Blei
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65 Blei
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 45,54 g
  • País de origen Rumunia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017290
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare