Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
15
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Han PushPull RJ45 90° metal WDF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connectors
Female AIDA compliant, Angled
Solder termination
Rated current: ‌1.75 A
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
15
Zubehör
8
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung RJ45
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung
    AIDA-konform
    gewinkelt
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,22 ... 0,32 mm² flexibel
    0,26 ... 0,32 mm² starr
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Steckgesicht
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 33 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054073
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer