Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
2
Número de parte: 39 50 000 0300
Han-Port single frame, plastic
Han-Port single frame, plastic

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Marcos
Sencillo, Versión de plástico, PBT negro, Tapa de plástico, PC transparente
Termoplástico
Notes
Compare
Número de parte: 39 50 000 0300
Han-Port single frame, plastic
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
29
Accessories
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Foglalatok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Port®
  • Elem Keretek
  • Specifikáció
    Önálló
    Műanyag változat, PBT fekete
    PC átlátszó műanyag védősapka
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -10 ... +60 °C
  • Tárolási hőmérséklet -25 ... +60 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 508 NITW2.E472460
    CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 134,861 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140154803
  • eCl@ss 27.182.810,00
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
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
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare