Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
Part number: 09 35 232 0331
Han PP PFT plastic rectangular QL power
Han PP PFT plastic rectangular QL power

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed trough set
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Silver plated
PushPull
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 232 0331
Han PP PFT plastic rectangular QL power
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Hoods/Housings
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Konnektorer
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Elément Panelgennemføringssæt
  • Caractéristiques Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Méthode de raccordement Han-Quick Lock®-terminering
  • Blindage Uafskærmet
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit inkl. chassishus og male indsats
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,5 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Diamètre extérieur ≤3,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Résistance aux vibrations 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
  • Résistance aux chocs 5 g/30 ms, 3 stød/akse og retning
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonat (PC)
  • Couleur (d'insert) Grå
  • Matériau (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Forsølvet
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonat (PC)
  • Couleur (capot/embase) Sort
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Exemptions RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • État ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Ikke indeholdt
  • Substances REACH ANNEXE XIV Ikke indeholdt
  • Substances REACH SVHC Ja
  • Substances REACH SVHC Bly
  • Proposition Californie 65 substances Ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Bly
    Nikkel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 23,85 g
  • Pays d'origine Tyskland
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054240
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare