Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Calado rectangular de panel
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Chapado en plata
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Rectangular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    incl. bulkhead mounted housing and male insert
    Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 22 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054134
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar