Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌30 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral de 55°
Rango de sujeción: 22.5 ... 24 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 97 00 000 0946
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® ORV3 power
  • Tipo de capota/base Capota
  • Características
    Para aplicaciones de centros de datos
    First mate - last break
    Contacto PE
Versión
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE
  • Versión Entrada lateral de 55°
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 30 A
  • Corriente nominal
    30 A @ AWG 10
    32 A @ 4 mm²
  • Voltaje nominal
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Fuerza de inserción ≈ 110 N
  • Fuerza de extracción ≈ 110 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Rango de sujeción 22,5 ... 24 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    II según EiA 364-28
    VII según EiA 364-28F
  • Resistencia a los golpes A según EiA 364-27F
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    OCP V1.0
    IEC 61984
  • UL / CSA
    CSA-C22.2 No. 182.3
    UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 15 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.114,00