Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
N.º de referencia: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤32 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 6 mm²
AWG 10
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 93 000 6243
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® ORV3 power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details Contacts for the use in combination with the ORV3 connector.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 6 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 10
  • Rated current ≤ 32 A
  • Contact resistance ≤ 0.6 mΩ
  • Stripping length 11 mm
  • Mating cycles ≥ 100
Anyag tulajdonságai
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok OCP V1.0
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 2.172 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140463264
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar