myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han® ORV3 power
Han® ORV3 power
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
1
Contactos
6
Juegos de conectores
5
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
7
to
7
7
5
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
30 A
32 A
≤ 32 A
to
30 A
32 A
≤ 32 A
30 A
1
32 A
5
≤ 32 A
6
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de engaste
6
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
7
Macho
4
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
10 mm²
2
4 mm²
2
6 mm²
2
Sección de cable (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 10
2
AWG 12
2
AWG 8
2
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base
1
Capota
4
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Puente de contacto
1
Tipo de contacto
Select a value
Reset filter
Contacto de engaste
6
Unfortunately, no results were found for your search query
12 products
(of 12)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Método de terminación-Descendente
Tipo-Descendente
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6142
Con aislante protector
Corriente nominal: ≤32 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 4 mm²
AWG 12
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6143
Con aislante protector
Corriente nominal: ≤32 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 6 mm²
AWG 10
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6144
Con aislante protector
Corriente nominal: ≤32 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6242
Corriente nominal: ≤32 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 4 mm²
AWG 12
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6243
Corriente nominal: ≤32 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 6 mm²
AWG 10
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de engaste
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artículo nº: 09 93 000 6244
Corriente nominal: ≤32 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Puente de contacto
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artículo nº: 09 93 000 6250
Configuración n.º 01
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
Artículo nº: 09 93 006 0330
Macho
Corriente nominal: 32 A
Contactos: 7
Base
Versión izquierda/derecha
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
Artículo nº: 09 93 006 0401
Hembra
Corriente nominal: 32 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral
Rango de sujeción: 15 ... 17 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Artículo nº: 09 93 006 0402
Hembra
Corriente nominal: 32 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral
Rango de sujeción: 17 ... 18.5 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Artículo nº: 09 93 006 0403
Hembra
Corriente nominal: 32 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral
Rango de sujeción: 18.5 ... 20 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Juegos de conectores
Han® ORV3 Power 6+PE 55° 30A NA
Artículo nº: 97 00 000 0946
Hembra
Corriente nominal: 30 A
Contactos: 7
Capota
Entrada lateral de 55°
Rango de sujeción: 22.5 ... 24 mm
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Método de terminación - Descendente
Tipo - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 12 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0